Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1961 € |
5000 - 9999 | 0,1782 € |
10000 + | 0,162 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 3.9 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.154 in |
Diamètre extérieur de base | 8.0 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.315 in |
Hauteur de bride | 1.5 mm |
Hauteur de bride | 0.059 in |
Diamètre extérieur de la bride | 12.2 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.48 in |
Diamètre intérieur | 6.1 mm |
Diamètre intérieur | 0.24 in |
Épaisseur | 1.5 mm |
Épaisseur | 0.059 in |
Couleur | Noir |
Type de rondelle | Canon isolant |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer