Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 0,0896 € |
2500 - 9999 | 0,0806 € |
10000 + | 0,0726 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 14.2 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.559 in |
Diamètre extérieur de base | 9.5 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.374 in |
Hauteur de bride | 1.5 mm |
Hauteur de bride | 0.059 in |
Diamètre extérieur de la bride | 13.9 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.547 in |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre intérieur | 0.252 in |
Épaisseur | 14.3 mm |
Épaisseur | 0.563 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer