Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,1066 € |
1000 + | 0,0765 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 8.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.315 in |
Diamètre extérieur de base | 4.4 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.173 in |
Hauteur de bride | 1.0 mm |
Hauteur de bride | 0.039 in |
Diamètre extérieur de la bride | 10.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.394 in |
Diamètre intérieur | 4.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.157 in |
Épaisseur | 9.0 mm |
Épaisseur | 0.354 in |
Couleur | Noir |
Type de rondelle | Canon isolant |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer