Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Thermoplastique Goupille à ressort Doigt d'indexage

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Poussoirs à ressort - Expander Fit

En stock En cours de production

Ces poussoirs à ressort Expander Fit sont utilisés pour le positionnement, l'application de pression et le levage. Sa conception de corps unique se courbe pour s'élargir, se contracter et s'ajuster aux tolérances de placement d'alésage aussi large que + 0,2 mm d4.

Sa matière confère une excellente solidité dans diverses conditions et températures, ainsi qu'une résistance à la corrosion, un contrôle et une stabilité. Sa production et son assemblage sont rapides et faciles et ils suppriment le besoin du coût d'un usinage de haute précision et de la préparation de pièces.

Il est recommandé de les utiliser en tant qu'installation unique et ponctuelle pour des résultats optimaux, étant donné que des installations et désinstallations répétées peuvent réduire leur capacité à s'élargir dans des trous avec des tolérances plus grandes en raison de la fatigue du plastique. Ils résistent à des températures allant de -30 C à +50 C. Idéaux pour les applications en composants plastiques moulé pour la conception de machines ou de fixations, l'électronique, le médical et les équipements d'éclairage.

  • Utilisés pour le positionnement, l'application de pression ou le levage.
  • Sa conception de corps unique se courbe pour s'élargir, se contracter et s'ajuster aux tolérances de placement d'alésage aussi large que + 0,2 mm d4.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C.
Matière: ThermoplastiqueCouleur: NoirIndice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)