Menu  Rechercher

Poussoirs à ressort - Expander Fit

En cours de production

Ces poussoirs à ressort Expander Fit sont utilisés pour le positionnement, l'application de pression et le levage. Sa conception de corps unique se courbe pour s'élargir, se contracter et s'ajuster aux tolérances de placement d'alésage aussi large que + 0,2 mm d4.

Sa matière confère une excellente solidité dans diverses conditions et températures, ainsi qu'une résistance à la corrosion, un contrôle et une stabilité. Sa production et son assemblage sont rapides et faciles et ils suppriment le besoin du coût d'un usinage de haute précision et de la préparation de pièces.

Il est recommandé de les utiliser en tant qu'installation unique et ponctuelle pour des résultats optimaux, étant donné que des installations et désinstallations répétées peuvent réduire leur capacité à s'élargir dans des trous avec des tolérances plus grandes en raison de la fatigue du plastique. Ils résistent à des températures allant de -30 C à +50 C. Idéaux pour les applications en composants plastiques moulé pour la conception de machines ou de fixations, l'électronique, le médical et les équipements d'éclairage.

  • Utilisés pour le positionnement, l'application de pression ou le levage.
  • Sa conception de corps unique se courbe pour s'élargir, se contracter et s'ajuster aux tolérances de placement d'alésage aussi large que + 0,2 mm d4.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C.
Matière: Thermoplastique Couleur: Noir Séries: SR32302

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Type l1 ±0.2 d2 Ajouter au panier
1,1422 € - 1,516 € Demander le délai de livraison ici
6.0
6.0
1.0
6.5
Body Thermo & Ball Stainless
7.0
5.0
2,3986 € - 3,1982 € Demander le délai de livraison ici
10.0
10.0
1.5
11.0
Body & Ball Thermo
13.5
8..0
1,3291 € - 1,7652 € Demander le délai de livraison ici
5.0
5.0
1.0
5.6
Body & Ball Thermo
6.0
4.0
2,139 € - 2,8451 € Demander le délai de livraison ici
10.0
10.0
1.5
11.0
Body Thermo & Ball Stainless
13.5
8..0
1,2668 € - 1,6821 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.0
1.0
4.6
Body & Ball Thermo
5.0
3.0
1,0487 € - 1,4018 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.0
1.0
4.6
Body Thermo & Ball Stainless
5.0
3.0
1,298 € - 1,7237 € Demander le délai de livraison ici
8.0
8.0
1.0
8.5
Body Thermo & Ball Stainless
9.0
6.5
1,381 € - 1,8379 € Demander le délai de livraison ici
6.0
6.0
1.0
6.5
Body & Ball Thermo
7.0
5.0
1,111 € - 1,4849 € Demander le délai de livraison ici
5.0
5.0
1.0
5.6
Body Thermo & Ball Stainless
6.0
4.0
1,4952 € - 1,9937 € Demander le délai de livraison ici
8.0
8.0
1.0
8.5
Body & Ball Thermo
9.0
6.5
Goupille à ressort 6.0 5.0 7.0 Thermoplastique

20252779

Gamme de prix
1,516 € - 1,1422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Goupille à ressort 10.0 8..0 13.5 Thermoplastique

20252786

Gamme de prix
3,1982 € - 2,3986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Thermoplastique

20252854

Gamme de prix
1,7652 € - 1,3291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Goupille à ressort 10.0 8..0 13.5 Thermoplastique

20252762

Gamme de prix
2,8451 € - 2,139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Goupille à ressort 4.0 3.0 5.0 Thermoplastique

20252847

Gamme de prix
1,6821 € - 1,2668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Goupille à ressort 4.0 3.0 5.0 Thermoplastique

20252823

Gamme de prix
1,4018 € - 1,0487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Goupille à ressort 8.0 6.5 9.0 Thermoplastique

20252793

Gamme de prix
1,7237 € - 1,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Goupille à ressort 6.0 5.0 7.0 Thermoplastique

20252861

Gamme de prix
1,8379 € - 1,381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Thermoplastique

20252830

Gamme de prix
1,4849 € - 1,111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Goupille à ressort 8.0 6.5 9.0 Thermoplastique

20252809

Gamme de prix
1,9937 € - 1,4952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0