Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Frein Protège-coins

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Profilé PVC protecteur de bord

En stock En cours de production

Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. ‌Adaptés à des température de -25 C à 90 C

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pêne de verrouillage de verrou à palette

En stock En cours de production

Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrou à palette

En stock En cours de production

Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)