Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(14 Types de produit)
Le passe-fil modulable peut être coupé selon vos exigences spécifiques, et peut s'adapter à diverses sections de câbles. Ils protègent les câbles passant à travers des panneaux et agissent en tant que bouchon d'obturation jusqu'à ce qu'ils soient coupés.
Les passe-fils à rabat disposent de caractéristiques imperdables grâce aux brides présentes sur leur face extérieure. Cela permet une installation rapide et solide. Ces pièces sont conformes aux spécifications NAS1368-N10D.
Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.
La platine entrée de câbles permet l’entrée et la connexion de câbles sans outils pour machines et équipements. Disponible en plusieurs tailles, la plupart des modèles de la gamme sont ouverts et dotés d’une fente et d’un trou. Un modèle fermé non muni d’une fente et d’un trou est également disponible. Fabriqués en TPE TPV noir, ces passe-fils possèdent un indice de protection IP65. Ils sont adaptés à une utilisation à des températures allant de -30 C à 100 C. Une platine entrée de câbles peut être achetée séparément.
Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.
Les passe-fils permettent de faire traverser plusieurs câbles et fils, tout en offrant une protection contre les bords tranchants. Contribuent à maintenir les câbles bien rangés. Disponibles en plusieurs matières, dont : nylon naturel 6/6 UL94 V2 avec température de fonctionnement continue de 80 C ou caoutchouc silicone noir avec indice de dureté de 65 Shore A et température de fonctionnement continue de 180 C. Toutes les dimensions indiquées correspondent au produit lorsqu’il est installé.
Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 C et +135 C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C.
Les passe-fil IP67 assurent une étanchéité contre la poussière et l'eau. Conviennent pour les applications extérieures. Forment un bouchon d’obturation jusqu’à la pose du câble. Ils peuvent supporter les vibrations.
Séries: SR1703
Les passe-fils de bureau permettent de maintenir les câbles d'ordinateur, de téléphone et autres bien rangés sur l'espace de travail. Ils sont disponibles dans un éventail de styles et de couleurs.
Les canons isolants apportent un soutien et une protection accrus aux câbles et conduits passant au travers de panneaux.
Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Pour les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, tandis que les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fils.
Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Alors que les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fil.
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer