Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixations mécaniques Vis d'étanchéité M4

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Des vis d'étanchéité à tête bombée

En stock En cours de production

Cette gamme de vis d’étanchéité présente une tête bombée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis d'étanchéité à tête cylindrique

En stock En cours de production

Cette gamme de vis d’étanchéité dispose d’une tête cylindrique avec trois options : empreinte torx, empreinte cruciforme et entraînement fendu. Les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Les vis à empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui en fait un bon choix pour les applications qui requièrent un bon maintien, et facilitent le retrait de la vis, même lorsqu’elle a été fortement serrée. Pour finir, les vis à entraînement fendu ont une capacité de couple inférieure aux autres types d’entraînement, comme les empreintes cruciformes ou torx. Ces vis comprennent un joint torique qui est comprimé et serré entre la tête et le composant d’accouplement pour assurer une meilleure étanchéité. Elles sont en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Ces vis d’étanchéité avec tête cylindrique sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

  • Elles fournissent une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
  • Intègrent un joint torique qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface d’accouplement pour assurer une meilleure étanchéité.
Matière: Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis d'étanchéité à tête cylindrique HC

En stock En cours de production

Cette gamme de vis d’étanchéité est dotée d’une tête cylindrique avec une empreinte Torx intégrant un joint torique, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)