Menu  Rechercher

Vis d'étanchéité à tête cylindrique HC

En cours de production

Cette gamme de vis d’étanchéité est dotée d’une tête cylindrique avec une empreinte Torx intégrant un joint torique, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0173.TX

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max Empreinte Type d'entraînement d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
5,4467 € - 8,3796 € Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
TX 55
Empreintes torx
M12
25.0
12.85
4,3646 € - 6,7147 € Demander le délai de livraison ici
16.0
10.0
TX 50
Empreintes torx
M10
25.0
10.6
5,4467 € - 8,3796 € Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
TX 55
Empreintes torx
M12
50.0
12.85
5,422 € - 8,3415 € Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
TX 55
Empreintes torx
M12
20.0
12.85
1,1699 € - 1,7998 € Demander le délai de livraison ici
3.8
2.0
TX 6
Empreintes torx
M2
8.0
2.35
1,1924 € - 1,8344 € Demander le délai de livraison ici
3.8
2.0
TX 6
Empreintes torx
M2
10.0
2.35
1,7323 € - 2,6651 € Demander le délai de livraison ici
5.5
3.0
TX 10
Empreintes torx
M3
10.0
3.6
2,5423 € - 3,9112 € Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
TX 30
Empreintes torx
M6
12.0
6.8
2,1148 € - 3,2535 € Demander le délai de livraison ici
8.5
5.0
TX 25
Empreintes torx
M5
10.0
5.6
1,9123 € - 2,942 € Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
TX 30
Empreintes torx
M6
20.0
6.8
4,5446 € - 6,9916 € Demander le délai de livraison ici
16.0
10.0
TX 50
Empreintes torx
M10
30.0
10.6
1,2374 € - 1,9037 € Demander le délai de livraison ici
4.5
2.5
TX 8
Empreintes torx
M2.5
6.0
2.75
1,6648 € - 2,5613 € Demander le délai de livraison ici
5.5
3.0
TX 10
Empreintes torx
M3
6.0
3.6
1,9123 € - 2,942 € Demander le délai de livraison ici
7.0
4.0
TX 20
Empreintes torx
M4
16.0
4.5
2,2498 € - 3,4612 € Demander le délai de livraison ici
8.5
5.0
TX 25
Empreintes torx
M5
16.0
5.6
3,6446 € - 5,6071 € Demander le délai de livraison ici
13.0
8.0
TX 45
Empreintes torx
M8
30.0
8.5
2,7447 € - 4,2227 € Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
TX 30
Empreintes torx
M6
25.0
6.8
4,0046 € - 6,1609 € Demander le délai de livraison ici
16.0
10.0
TX 50
Empreintes torx
M10
16.0
10.6
1,5298 € - 2,3536 € Demander le délai de livraison ici
4.5
2.5
TX 8
Empreintes torx
M2.5
12.0
2.75
1,8448 € - 2,8382 € Demander le délai de livraison ici
5.5
3.0
TX 10
Empreintes torx
M3
20.0
3.6
  • sur 3
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 25.0 Acier inox 303

20228149

Gamme de prix
8,3796 € - 5,4467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20228101

Gamme de prix
6,7147 € - 4,3646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 50.0 Acier inox 303

20228170

Gamme de prix
8,3796 € - 5,4467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 20.0 Acier inox 303

20228132

Gamme de prix
8,3415 € - 5,422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2 8.0 Acier inox 303

20227760

Gamme de prix
1,7998 € - 1,1699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2 10.0 Acier inox 303

20227777

Gamme de prix
1,8344 € - 1,1924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 10.0 Acier inox 303

20227845

Gamme de prix
2,6651 € - 1,7323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 12.0 Acier inox 303

20227982

Gamme de prix
3,9112 € - 2,5423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M5 10.0 Acier inox 303

20227944

Gamme de prix
3,2535 € - 2,1148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20228002

Gamme de prix
2,942 € - 1,9123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20228118

Gamme de prix
6,9916 € - 4,5446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 6.0 Acier inox 303

20227791

Gamme de prix
1,9037 € - 1,2374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 6.0 Acier inox 303

20227821

Gamme de prix
2,5613 € - 1,6648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 16.0 Acier inox 303

20227913

Gamme de prix
2,942 € - 1,9123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20227968

Gamme de prix
3,4612 € - 2,2498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20228071

Gamme de prix
5,6071 € - 3,6446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 25.0 Acier inox 303

20228019

Gamme de prix
4,2227 € - 2,7447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 16.0 Acier inox 303

20228088

Gamme de prix
6,1609 € - 4,0046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 12.0 Acier inox 303

20227814

Gamme de prix
2,3536 € - 1,5298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 20.0 Acier inox 303

20227869

Gamme de prix
2,8382 € - 1,8448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6