Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEBD Filetages UNF 250°C

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

En stock En cours de production

Capes flexibles haute température avec une languette ergonomique pour une installation et un retrait faciles. Elles conviennent aux applications filetées et lisses.

La conception unique s’adapte à une variété d’applications et de tailles de filetage, notamment métriques, UNF et BSP. La gamme comprend des modèles avec une conception hexagonale.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC) flexible
  • Couleur : jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à collerette

En stock En cours de production

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: PE-LD, TPE, Silicone, PE, PVC, TPR
Couleur: Noir, Jaune, Naturel, Rose, Rouge
Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)