Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Actionné par clé À clé Verrouillage par cylindre

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Verrous 1/4 de tour miniatures sans ressort

En stock En cours de production

Cette gamme de verrous à came miniatures est sans ressort et à clés identiques. Le type fixé par écrou est adapté à une découpe de 16,2 x 14,2, le type fixé par clip est adapté à une découpe de 17,2 x 14,2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous quart de tour - Sécurisé

En stock En cours de production

Le quart de tour sécurisé est classé IP65 et est adapté à une utilisation main gauche et main droite. Quand la serrure est ouverte, la clé sert de bouton. La clé est spécifique de ce verrou et doit être commandée avec le verrou. Choisir la version clé chromée (16711E) ou clé à revêtement noir (16712E).

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous quart de tour – fixation facile

En stock En cours de production

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous à came - Verrouillage par cylindre

En stock En cours de production

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou le contre-écrou à l’arrière.

Ces verrous s’assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)