Menu  Rechercher

Verrous 1/4 de tour miniatures sans ressort

En stock

Cette gamme de verrous à came miniatures est sans ressort et à clés identiques. Le type fixé par écrou est adapté à une découpe de 16,2 x 14,2, le type fixé par clip est adapté à une découpe de 17,2 x 14,2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Type de clé Ajouter au panier
6,9227 € - 9,6917 € 3 En stock
20.5 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
1,6347 € - 2,2886 € 5 En stock
13.5 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
6,9227 € - 9,6917 € 98 En stock
19.5 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
9,7139 € - 13,5994 € 100 En stock
16.0 mm
Clé Euro
9,7139 € - 13,5994 € 588 En stock
20.0 mm
Clé Euro
9,7139 € - 13,5994 € 119 En stock
13.0 mm
Clé Euro
9,7139 € - 13,5994 € 191 En stock
13.0 mm
Clé Euro
2,5959 € - 3,6343 € 177 En stock
16.0 mm
Clé Euro
9,7139 € - 13,5994 € 198 En stock
20.0 mm
Clé Euro
Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 20.5 mm Zinc

066123711E

Gamme de prix
9,6917 € - 6,9227 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Alliage zinc
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Triangular Key
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 13.5 mm Zinc

066123710E

Gamme de prix
2,2886 € - 1,6347 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Alliage zinc
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Triangular Key
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 19.5 mm Zinc

066123721E

Gamme de prix
9,6917 € - 6,9227 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Alliage zinc
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Triangular Key
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Loquet à clé Clé Euro 16.0 mm Naturel

05710321E

Gamme de prix
13,5994 € - 9,7139 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Euro Key
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Longueur de came
    30.0 mm
Loquet à clé Clé Euro 20.0 mm Naturel

05710322E

Gamme de prix
13,5994 € - 9,7139 €

Niveaux de stock
588 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Euro Key
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Longueur de came
    27.0 mm
Loquet à clé 13.0 mm Clé Euro Naturel

05710320E

Gamme de prix
13,5994 € - 9,7139 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Euro Key
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Longueur de came
    31.0 mm
Loquet à clé Clé Euro 13.0 mm Naturel

05730320E

Gamme de prix
13,5994 € - 9,7139 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Euro Key
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Longueur de came
    31.0 mm
Loquet à clé Clé Euro 16.0 mm Naturel

05730321E

Gamme de prix
3,6343 € - 2,5959 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Euro Key
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Longueur de came
    30.0 mm
Loquet à clé Clé Euro 20.0 mm Naturel

05730322E

Gamme de prix
13,5994 € - 9,7139 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Euro Key
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Longueur de came
    27.0 mm