Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,323 - € 0,5223 | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,2022 - € 0,371 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,4845 - € 0,7885 | 26411 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,1215 - € 0,2226 | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1891 - € 0,3448 | 6598 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1818 - € 0,3302 | 8709 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,2095 - € 0,3826 | 168 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1876 - € 0,3419 | 23709 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,1245 - € 0,1731 | Demander le délai de livraison ici |
0.228 in
5.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,2109 - € 0,3855 | 7988 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,934 - € 1,6441 | 2119 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,6474 - € 1,0228 | 6037 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,4292 - € 0,6954 | 698 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,5325 - € 0,8366 | 4405 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1935 - € 0,3535 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,3302 - € 0,5368 | 360 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,2997 - € 0,4859 | 14 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,1906 - € 0,3491 | 400 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,4204 - € 0,6852 | 54711 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,1215 - € 0,2226 | 18245 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.