Menü Keresés

Jobb tömítés por és nedvesség ellen a zárakhoz és a szekrényekhez

Az ipari szekrényeket tervező cégek egyre inkább lineáris fogantyúzárakat választanak a nyomógombos kapcsolószekrény-zárak helyett, mivel könnyű a használatuk. Többirányú működésük és nagyobb erőigényük azt jelenti, hogy a nyomógombos kapcsolószekrény-zárak egyre kevésbé használatosak az iparban. Ezzel szemben a lineáris fogantyús zárak csak egy egyszerű, egyirányú mozgást igényelnek nyitáshoz vagy záráshoz, kényelmesebb felhasználói élményt biztosítva, alkalmazásukat különböző beállításokban bővítve. 

A tömítés alapvető fontosságú az ipari szekrényekben elhelyezett elektromos alkatrészek védelme szempontjából. A kiforduló fogantyús zárak ezt könnyen biztosítják a tömítőelemekkel. A lineáris fogantyús zárak valódi vízhatatlanságának elérése azonban a kialakításnak köszönhetően jelentős kihívást jelent. 

Ez a tanulmány feltárja a lineáris fogantyúzárak lezárása során felmerülő akadályokat, és részletesen bemutatja a kutatási és fejlesztési (K+F) folyamatot, amelyet ezen kihívások leküzdése érdekében végeztünk. 

A tartalomból:

01

A lineáris fogantyúzárak tömítése során felmerülő akadályok.

02

Az e kihívások leküzdésére vállalt kutatási és fejlesztési (K+F) folyamat.

03

Egy esettanulmányon keresztül bemutatjuk, hogy a speciálisan tervezett tömítés és ismételt tesztelési eljárások hogyan tették lehetővé a lineáris fogantyúzár IP65-ös besorolását, bizonyítva annak hatékonyságát zord környezetben.

Töltse le ingyenes fehér könyvünket