Menü Keresés

Essentra Components Minőségi nyilatkozat

1.1 Az Essentra Components tudja, hogy a folyamatos siker és nyereségesség szorosan összefügg az ügyfélkövetelményeknek való megfeleléssel. Az Essentra Components stratégiai terve szerves részeként elfogadta a totális minőség filozófiáját. 

1.2 A teljes körű minőségirányítás alapelveit vállalatunk minden aspektusánál alkalmazzuk, a minőségért pedig mindenki felel - minden egyes tettnél, a teljes Essentra Components vállalaton belül. 

1.3 Az Essentra Components a következőkkel kötelezte el magát a teljes körű minőség mellett: 

1.3.1 Minőségirányítási rendszerünk folyamatos felülvizsgálata és javítása az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelően. Az irányelv és a minőségcélok a szervezet minden egyes szintjére vonatkozik, és a célokat a jól meghatározott vállalati eljárásokon és munkautasításokon keresztül érjük el

1.3.2 Minőségbiztosítási folyamatok alkalmazása az összes szolgáltatáson belül a belső minőség szintjének folyamatos megfigyelése és az ügyfélelégedettség mérése érdekében, hogy azonosíthassuk a nemmegfelelőséget, és a gyökérokra irányuló megoldásokat fejlesszünk ki az ismételt előfordulás kiküszöbölésére 

1.3.3 Minden alkalmazott ösztönzése és bátorítása pozitív intézkedések megtételére a minőség javítása és egy befogadó, csapatorientált kultúra kialakítása érdekében 

1.3.4 Mindenki szerepének világos meghatározása és mérése az ügyfélelégedettségi folyamaton belül, a mérhető célok világos felelősségre vonásának meghatározása 

1.3.5 Olyan kapcsolatok kialakítása a szállítóinkkal, amely kihangsúlyozza a termékminőség, szolgáltatás és támogatás folyamatos javítását 

1.4 Az Essentra Components elkötelezett az irányelv megvalósításához szükséges személyi és vállalati kiválóság elérése mellett.

ISO 9001

Quality
Management System

ISO 14001

Environmental
Management System

ISO 50001

Energy
Management System

ISO 45001

Health Safety
Management System