Kérjen visszahívást
Kérjük, töltse ki az alábbi visszahívási űrlapot.
Mi vagyunk az Essentra, a kis, de létfontosságú alkatrészek globális gyártója és forgalmazója több iparág számára, és büszkék vagyunk arra, hogy még a legkisebb megoldások is nagy szerepet játszanak a csomagológép iparban.
A világ vezető csomagológép gyártóival dolgozunk együtt, a legmagasabb szintű szolgáltatást és minőséget nyújtva.
FTSE 250 vállalat lévén, világszerte 14 gyártóüzemmel az elérésünk globális, mégis keményen dolgozunk a helyi szintű megközelítés fenntartásán. Önnek ez azt jelenti, hogy a gyártási kapacitásunk, tapasztalatunk, ügyfélközpontúságunk és globális infrastruktúránk lehetővé teszi, hogy kiaknázzuk kiterjedt hálózatunkat, hogy egyedi megoldásokat kézbesítsünk. Egyesítjük a legjobb termékeket, ötleteket és az elosztást a csomagoló iparban.
Rugalmas kínálatunk megadja Önnek a szükséges lehetőségeket. Végezze el a berendezés beállítását a gyorskioldó hardverünkkel, beleértve a gombokat, fogantyúkat, karokat, markolatokat, csapokat és marokcsavarokat.
:
Magas minőségű, ergonomikus termékekhez környezetre és a felhasználó szükségleteire érzékeny megoldásokkal segíthetünk, miközben betartjuk a nemzetközi szabályozásokat. Biztosítsa a termék minőségét és élettartamát a szükséges méretű és tűréshatárú kötőelemekkel, hogy bármilyen alkalmazással használhatók legyenek. A tervezés és a szállításra való felkészülés után biztosítsa a termék zökkenőmentes összeszerelését és szállítását a kritikus profilok sérüléssel szembeni védelmével. Javítsa a furatok és érintkezési pontok professzionális felületkezelését maszkolással a könnyen illeszkedő sapkák és dugók segítségével.
V našem rozsáhlém sortimentu najdete šestihranné distanční sloupky pro vysoké zatížení nebo podpěrky desek plošných spojů s různými způsoby uchycení, prvky pro organizaci a ochranu kabeláže. Jednoduché a účinné vedení, uspořádání a ochrana kabeláže vhodné i do těch nejnáročnějších podmínek.
A gépházak, szekrények és ipari egységek biztonságban tartása nélkülözhetetlen a sikeres alkalmazás kiépítéséhez. A beltéri és kültéri nagyfeszültségű elektromos berendezések biztonságos működése az IP50 és IP65 vezérlőegységeket tartalmazó termékskálánkkal bővül. Itt tudunk segíteni, függetlenül attól, hogy milyen szakaszban van a terméke, finomítja-e a tervet vagy prototípust készít. Szakmai tanácsainkkal, széles termékkínálattal, állandó minőséggel és egyedi megoldásokkal vagyunk képesek pluszt adni Önöknek.
GOMBOK, HÚZÓFOGANTYÚK, ÜTKÖZŐTALPAK
1
A globális e-kereskedelem növekedése a csomagolási követelményekre helyezi a hangsúlyt, beleértve az új termékek iránti keresletet is.
2
A fenntarthatósági követelmények az ellátási lánc minden szakaszában teljesülnek. A fogyasztók egyre érzékenyebbek a kapott csomagolás környezeti hatásaira. A márkák és a gyártók folyamatosan keresik a módját, hogy javítsák a csomagolóanyagaikat, hogy jó benyomást tegyenek az ügyfeleikre. A zöld csomagolás egy kis lépés nemcsak az általános márkakép javítása, hanem a környezetbarát jelleg felé is.
3
A digitális nyomtatás sokkal könnyebbé teszi a csomagolás testreszabását és a termékek személyre szabását. A legjobb termékmárkák közül sok felfedezte magának a személyre szabott csomagolást, és az innovatív marketingberuházásból jelentős nyereségre tett szert.
4
A rugalmas csomagolási piac továbbra is a globális csomagolóipar egyik leggyorsabban növekvő szegmense. Amint a fogyasztók a csomagolás felé mozdulnak el, amely minimális időt és erőfeszítést igényel a nyitás, szállítás és tárolás tekintetében; a márkák és a gyártók elkezdik alkalmazni a rugalmas lehetőségeket, beleértve a cipzáros és tépőzárakat, lehúzható fedeleket, függesztőfuratokat és mikrózható tasakokat. A rugalmas csomagolás a gyártó számára a prémium minőség, a költséghatékonyság, a kényelem, a praktikum és a fenntarthatóság miatt is előnyös.
5
A digitalizációt és a tárgyak internetét arra használják, hogy leszorítsák a költségeket, és versenyelőnyre tegyenek szert a fogyasztókért vívott harcban. A technológia integrálása a csomagolásba nagyobb ügyfélértéket és jobb ügyfélszolgálatot eredményezhet.
Kérjük, töltse ki az alábbi visszahívási űrlapot.