Kérjen visszahívást
Kérjük, töltse ki az alábbi visszahívási űrlapot.
Az építőipari, mezőgazdasági és bányászati járművek (CAMv) piaca évente mintegy 5,2%- kal növekszik, és forgalma kb. 366 milliárd dollár évente (2019). A növekedés várhatóan folytatódni fog, és soha nem volt fontosabb, hogy megbízható szállítója legyen.
Tudjuk, mi számít Önnek: megbízható, magas minőségű, zökkenőmentes szolgáltatás, rugalmasság, időben történő szállítás és természetesen a következetes érték.
Alkatrészeink a világ legzordabb környezeteiben és a legigényesebb gyártási folyamatokban működnek. Kihívástól függetlenül apró, de nélkülözhetetlen alkatrészeket biztosítunk, amelyek segítik a járművek és a gyártási műveletek zökkenőmentes működését. Akár integrált motoralkatrészeket védünk a gyártás, festés és szállítás során, kritikus hidraulikus és pneumatikus vezetékeket védünk, vezetőfülke-hozzáférési megoldásokat biztosítunk vagy az alkatrészek rögzítéséről és biztosításáról gondoskodunk a végső szerelvényben, az Essentra Components rendelkezik az Önnek szükséges megoldással.
“From concept to production, Essentra was able to smoothly manage all project requirements to come up with the perfect solution.”
“Essentra was so easy to deal with, providing samples and 3d prototypes throughout the project.”
Bob Siegwald, a Burgaflex ügyvezető alelnöke
Spiralguard® minőség - a tömlővédelem tartósabb lesz
1
A népességnövekedés az élelmiszer, a nyersanyagok és az infrastruktúra iránti kereslet tartós növekedését idézi elő, elősegítve a CAMvgyártók és a kapcsolódó szolgáltatások bővítését.
2
A környezetvédelmi előírások folyamatosan fejlődnek, a gyártók folyamatosan törekednek a járműhatékonyságra és a kibocsátás csökkentésére, amit az elektromos meghajtás fokozódó innovációja egészít ki.
3
A növekvő urbanizáció csökkenti a vidéki munkaerő-állományt, amely a telephelyek egyre távolabbi elhelyezkedésével együtt felgyorsítja az autonóm járművekbe történő beruházásokat a humántőke-függőség csökkentése érdekében.
4
India, Kína és Ázsia csendes-óceáni piacai egyre fontosabbá válnak a CAMv-gyártók számára, amikor ezek a gazdaságok kritikus növekedési szakaszokba lépnek.
5
A digitalizációt és a tárgyak internetét (IoT) a költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére használják az olyan integrált technológiák révén, mint az intelligens megfigyelés és a robotika. Az integrált hálózati megoldások és a távfelügyelet iránti kereslet évről évre növekszik.
Kérjük, töltse ki az alábbi visszahívási űrlapot.