Menü Keresés

Fedéltartó Jobbos 202.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a rögzítőfedél 90 fokban összehajtható, lehetővé téve az egyszerű hozzáférést és megakadályozva, hogy a fedő véletlenül becsukódjon. Nyitott tetőkhöz és elektromos panelekhez használható. A jobbkezes szerelési irány tartósságot és szilárdságot biztosít. Rögzítőcsavarokkal szerelve, natúr színű és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20124137

Gyártói cikkszám:

27940202001E

29 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 6.444,9861 Ft
20 + 4.603,5615 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.445 Ft

1 x 6.444,9861 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 202.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 22.0 mm
Kompatibilis csavarméretek (mind) 5.4
Vastagság 4.0 mm
Befejezés Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090
Szerelőfurat átmérő 5.4 mm
Talp hossza 35.0 mm
Rögzítés módja Fastener Screws
Művelet típusa Folding
Zsanér típusa Cover Stay
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Jobbos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot