Menü Keresés

Szorítózsanér 76.6 mm 51.2 mm Cinkötvözet Fekete

Essentra cikkszám:

10202111

Gyártói cikkszám:

1223935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 23.416,0149 Ft
50 + 9.357,8828 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

23.416 Ft

1 x 23.416,0149 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot