Menü Keresés

Szorítózsanér 54.0 mm 33.6 mm Cinkötvözet Fekete

Essentra cikkszám:

10202159

Gyártói cikkszám:

1223969

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 18.179,871 Ft
50 + 6.857,4538 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

18.180 Ft

1 x 18.179,871 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot