Menü Keresés

Szorítózsanér 54.0 mm 33.6 mm Cinkötvözet Fekete

Essentra cikkszám:

10202173

Gyártói cikkszám:

1223973

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 11.252,2235 Ft
50 + 10.229,294 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

11.252 Ft

1 x 11.252,2235 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot