Menü Keresés

Szorítózsanér 50.8 mm 57.1 mm Cinkötvözet Fekete

Essentra cikkszám:

10202241

Gyártói cikkszám:

1224016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 28.161,4986 Ft
50 + 10.559,816 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

28.161 Ft

1 x 28.161,4986 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Festett
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes anyag Cinköntvény

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot