Menü Keresés

Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

Essentra cikkszám:

10202319

Gyártói cikkszám:

1224025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 25.835,6321 Ft
50 + 9.808,618 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.836 Ft

1 x 25.835,6321 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Festett
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes anyag Alumínium ötvözet

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot