Menü Keresés

Szorítózsanér 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Fekete

Essentra cikkszám:

10094860

Gyártói cikkszám:

25992042E

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.613,2277 Ft
50 - 249 4.009,4483 Ft
250 + 3.403,0714 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.613 Ft

1 x 5.613,2277 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot