Menü Keresés

Ablakszigetelő szalag 3.0 mm 10.0 m EPDM Fekete

Fekete EPDM-ből készül, 10 méteres tekercsekben szállítjuk.
Essentra cikkszám:

10187876

Gyártói cikkszám:

1200315001

19 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 3.174,8341 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.175 Ft

1 x 3.174,8341 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Eladási egység Tekercs
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot