Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M10 86.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10500163

Gyártói cikkszám:

1504569

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 44.836,3462 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

44.836 Ft

1 x 44.836,3462 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csukló kiképzése 3 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M10
Vámtarifaszám 8487909090
Talp anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot