Menü Keresés

Lábak 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acél

Essentra cikkszám:

10158173

Gyártói cikkszám:

HVLME-30

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 9.516,4027 Ft
4 + 8.651,2752 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.516 Ft

1 x 9.516,4027 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M20 x 2.5
Vámtarifaszám 7318190090
Talp anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot