Menü Keresés

Kapcsolóretesz 96.0 - 121.7 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10272480

Gyártói cikkszám:

491975

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 12.351,1673 Ft
50 + 4.546,5357 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Szín Ezüst
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Típus Csatos zár
Tartó hosszúsága 24.4 mm
Szerelőfurat átmérő 5.7 mm
Teljes szélesség 25.0 mm
Teljes magasság 18.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot