Menü Keresés

Alacsony profilú láb 35.0 mm M10 35.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10256848

Gyártói cikkszám:

465328

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 135,2807 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

33.820 Ft

250 x 135,2807 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PA
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 30 °
Menet anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot