Menü Keresés

Alacsony profilú láb 25.0 mm M8 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10256855

Gyártói cikkszám:

465329

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 74,7666 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

37.383 Ft

500 x 74,7666 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga PA
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 7318190090
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 30 °
Menet anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot