Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 38.0 mm M12 70.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257784

Gyártói cikkszám:

465509

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 222,4925 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.249 Ft

100 x 222,4925 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp anyaga PP
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 30 °
Menet anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot