Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 25.0 mm M8 55.0 mm Fekete

A Menetes száras szintezőtalp 25,0 mm | 0,984 hüv. csuklós talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259832

Gyártói cikkszám:

466169

677 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 211,9093 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

52.977 Ft

250 x 211,9093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga PP
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Alacsony széntartalmú acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot