Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 25.0 mm M8 100.0 mm Fekete

Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in articulating swivel base for mounting machinery or conveyors.
Essentra cikkszám:

10259856

Gyártói cikkszám:

466171

75 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 368,4796 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

55.272 Ft

150 x 368,4796 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga PP
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Alacsony széntartalmú acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot