Menü Keresés

30.0 mm Szárra szerelhető szintezőláb M6 25.0 mm

A Menetes száras szintezőtalp 30,0 mm | 1,181 hüv. csuklós talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259863

Gyártói cikkszám:

466172

929 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 + 199,6011 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

79.840 Ft

400 x 199,6011 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Talpátmérő 30.0 mm
Talp magassága 19.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Swivel
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Alacsony széntartalmú acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot