Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 30.0 mm M8 40.0 mm Fekete

A Menetes száras szintezőtalp 30,0 mm | 1,181 hüv. csuklós talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259870

Gyártói cikkszám:

466173

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 + 214,9898 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

64.497 Ft

300 x 214,9898 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 30.0 mm
Talp magassága 19.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Alacsony széntartalmú acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot