Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 30.0 mm M10 100.0 mm Fekete

A Menetes száras szintezőtalp 30,0 mm | 1,181 hüv. csuklós talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259955

Gyártói cikkszám:

466181

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 346,2728 Ft
150 + 302,9544 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

17.314 Ft

50 x 346,2728 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PP
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Alacsony széntartalmú acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot