Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 38.0 mm M10 100.0 mm Fekete

A Menetes száras szintezőtalp 38,0 mm | 1,496 hüv. csuklós talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10260050

Gyártói cikkszám:

466191

396 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 498,5305 Ft
150 + 425,6806 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.927 Ft

50 x 498,5305 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PP
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Alacsony széntartalmú acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot