10260166
466202
Mennyiség | Egységár |
---|---|
150 + | 257,8974 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M10 |
---|---|
Talpátmérő | 48.0 mm |
Talpátmérő | 1.89 in |
Talp magassága | 19.0 mm |
Talp magassága | 0.748 in |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Talp anyaga | PP |
Talp típus | Swivel |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szín | Fekete |
Menet anyaga | Acél |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Csukló kiképzése | 20° |
Menet anyaga | Alacsony széntartalmú acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.