Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 48.0 mm M12 55.0 mm Fekete

A Menetes száras szintezőtalp 48,0 mm | 1,89 hüv. csuklós talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10260234

Gyártói cikkszám:

466209

6920 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 354,9392 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

35.494 Ft

100 x 354,9392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp anyaga PP
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Alacsony széntartalmú acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot