Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 48.0 mm M12 70.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10260241

Gyártói cikkszám:

466210

838 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 402,1321 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.107 Ft

50 x 402,1321 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp anyaga PP
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 30 °
Menet anyaga Alacsony széntartalmú acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot