Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.
Sorozat szám: SR5442 ,SR5701
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10257135 | 282,8126 Ft - 282,8126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 221,0802 Ft - 221,0802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 188,9581 Ft - 188,9581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PE és acél
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 277,0028 Ft - 1.609,1345 Ft | 82 Raktáron |
M8
|
Poliamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8.030,8011 Ft - 8.923,1123 Ft | 12 Raktáron |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 166,2942 Ft - 166,2942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PE és acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 252,5148 Ft - 252,5148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 205,3208 Ft - 533,8916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 96,2822 Ft - 261,0847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PE és acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 179,9206 Ft - 179,9206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 342,7066 Ft - 928,1828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 182,0817 Ft - 1.053,9298 Ft | 400 Raktáron |
M8
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10168868 | 266,1551 Ft - 1.534,539 Ft | 1746 Raktáron |
M8
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 855,3002 Ft - 1.654,762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz