Menü Keresés

Bútorösszeállító T-anyacsavarok

Raktáron

A T-anyacsavarok ideálisak állítható lábakhoz, dönthető csúszótalpakhoz, görgőkhöz és zárócsavarokhoz, valamint más bútorszerelési alkalmazásokhoz. Önzárók, a kézi vagy gépi szerelés közben nem forognak el.

Az anyák könnyen szerelhetők, egyszerűen tegye be az előfúrt furatba, majd kalapáccsal üsse be őket.

Többféle menetméretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók.

  • Anyaga: acél
  • Szín: natúr

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Perem átmérője Tüske magassága Menetméret Body Diameter Megveszem
83,2489 Ft - 91,5738 Ft 700 Raktáron
M8
9.5 mm
28,9506 Ft - 123,6156 Ft 1000 Raktáron
M6
7.4 mm
T-anya M8 22.0 mm 11.0 mm Acél

10322390

Ártartomány
91 Ft - 83 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Body Diameter
    9.5 mm
  • Anyacsavar formája
    Hengeres
  • Vámtarifaszám
    7318153590
  • Teljes anyag
    Acél
T-anya M6 19.0 mm 9.0 mm Acél

10322383

Ártartomány
123 Ft - 28 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Body Diameter
    7.4 mm
  • Anyacsavar formája
    Hengeres
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Teljes anyag
    Acél