Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 25.0 mm M8 40.0 mm Fekete

A merev, menetes száras szintezőtalp (anyag: PP) 25,0 mm-es merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10259375

Gyártói cikkszám:

466123

550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 + 199,6011 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

69.860 Ft

350 x 199,6011 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga PP
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén;Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot