Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 30.0 mm M8 70.0 mm Fekete

A PP merev talpú száras szintezőtalp 30,0 mm | 1,181 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259443

Gyártói cikkszám:

466130

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 264,0994 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

39.615 Ft

150 x 264,0994 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga PP
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén;Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot