Menü Keresés

30.0 mm Szárra szerelhető szintezőláb M10 70.0 mm

A PP merev talpú száras szintezőtalp 30,0 mm | 1,181 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259498

Gyártói cikkszám:

466135

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 334,6902 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

33.469 Ft

100 x 334,6902 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PP
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén;Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot