Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 38.0 mm M10 25.0 mm Fekete

A PP merev talpú száras szintezőtalp 38,0 mm | 1,496 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259566

Gyártói cikkszám:

466142

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 + 233,3768 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

70.013 Ft

300 x 233,3768 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PP
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén;Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot