Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 38.0 mm M12 100.0 mm Fekete

A PP merev talpú száras szintezőtalp 38,0 mm | 1,496 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259658

Gyártói cikkszám:

466151

39 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 626,5961 Ft
100 + 530,9096 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

31.330 Ft

50 x 626,5961 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp anyaga PP
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén;Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot