Menü Keresés

Állítható láb 25.0 mm M8 25.0 mm Fekete

PP Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra cikkszám:

10280812

Gyártói cikkszám:

497509

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 85,9931 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

42.997 Ft

500 x 85,9931 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 25.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén;Acél
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot