20155810
20155810
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 15.404,00 Ft |
10 - 19 | 13.864,00 Ft |
20 - 49 | 13.092,00 Ft |
50 - 99 | 12.324,00 Ft |
100 + | 10.784,00 Ft |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 59.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 2.15 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Súly g | 705.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz