20155872
20155872
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 22.144,00 Ft |
10 - 19 | 19.928,00 Ft |
20 - 49 | 18.824,00 Ft |
50 - 99 | 17.716,00 Ft |
100 + | 15.500,00 Ft |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
d3 | 72.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Súly g | 1130.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz